ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】
通常価格(税別):3500円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
アズワン
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):34000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:1日目
アズワン
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
通常価格(税別):22948円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス製真空グローブボックス
アズワン
通常価格(税別):47432円~
通常出荷日:1日目
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
通常価格(税別):65983円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
粘着マット(1シート) BSCシリーズ【30個入り】
通常価格(税別):2800円~
通常出荷日:1日目 ~
コトヒラ工業
クリーンエア供給装置
コトヒラ工業
通常価格(税別):6600円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・電気を使用しない安全設計の小型瓶洗浄機で、流し台の中でも安心して使用できます(水没させて使用はできません)。
・ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。
・付属品:ホース(約1m)、十字金具1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
・外寸法(mm):150×150×H196.5
・ベース部:SUS304(ゴム足付)
・逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
※貴重品や機器類のそばで使用しないで下さい(水跳ねに注意)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス洗浄カゴSS
0通常価格(税別):8,394円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~