17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレシーMCクロス 10枚入

通常単価(税別)
5,2165,310
税込単価
5,7385,841
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・超極細繊維を使用したワイピング性に優れたクロスです・リントフリー性で毛羽落ちや自己発塵があり...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

備考

内容量

最小発注数量
190×190
MC1919H-G9
10枚
5個
240×240
MC2424H-G9
10枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,310
( 5,841 )
1日目
5,216
( 5,738 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用したワイピング性に優れたクロスです
・リントフリー性で毛羽落ちや自己発塵がありません
・毛細管現象により水や油、溶剤等を素早く吸収します
・耐薬品性にも優れています
・高密度平織で寸法安定性が特長です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレシーMCクロス 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレシーMCクロス 10枚入
キムワイプ/キムタオル
カウンタークロス BOXタイプ(レギュラーサイズ)
フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)
ドライロールワイパー ホワイト400 12入
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
メーカー三商三商橋本クロス橋本クロス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,216-9,7209,262 -19,136 -23,4614,317
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目6日目6日目
商品タイプマイクロファイバー紙ウエス紙ウエス紙ウエス不織布ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートロールディスペンサー
材質素材:PET極細繊維/組織:平織/目付:70g/m2----
厚さ(mm)0.16-----
内容量10枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト