17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

通常単価(税別)
745,000
税込単価
819,500
通常出荷日:19日目

【特長】・従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。・減圧と常圧を自動で繰り返...

詳細を確認

    型番:

    25-0868
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0868
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    745,000
    ( 819,500 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。
    ・減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
    ・容量(L):12
    ・本体寸法(mm):W382×D367×H440
    ・槽内寸法(mm):W280×D220×H254
    ・質量(kg):35
    ・振動子:ボルト締めランジュバン振動子
    ・周波数:40kHz
    ・定格出力 (W):200
    ・最高使用液温度(℃):70
    ・減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
    ・タイマー設定:0~60分(1分単位)
    ・電源入力:AC100V 50/60Hz 500VA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231Sの型番25-0868のページです。 型番25-0868に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S
    卓上大型超音波洗浄器
    卓上型超音波洗浄器 DG-1
    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
    カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40
    メーカー三商アズワンケニスカイジョー三商三商
    通常価格745,00046,473 -19,206136,805 -166,339 -430,000
    通常出荷日19日目7日目〜4日目8日目11日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト