ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】 |
【特長】
・リントフリー。
・残留溶解物質が少なく安心です。
・コットンが膨潤しません。
・静電防止及びシリコンフリーのパッケージ。
・優れた吸収性。
・焼却できて廃棄が簡単。
・規格:3""紙軸
・入数:25本×100袋

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸
0通常価格(税別):500円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~