17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

25-0527
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
25-0527
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,800
( 58,080 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水洗浄により金属イオンが取り除かれています。
・各種溶剤に耐えることができます。
・サイズ(mm):100×210
・入数(枚×袋):300×48
・材質:セルロース100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48の型番25-0527のページです。 型番25-0527に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48
ベンコット リントフリー
ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30
ベンコット(R) S-2
ベンコット クリーンワイプP 300枚×60
ベンコット Jクロス300/600
メーカー三商アズワン三商アズワン三商アズワン
通常価格52,80045,86240,20026,88931,8006,302 -
通常出荷日12日目1日目12日目1日目12日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト