17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット クリーンワイプP 300枚×60

通常単価(税別)
31,800
税込単価
34,980
通常出荷日:12日目

【特長】・少量の液体や細かい汚れの拭取りに適した薄手タイプ。・低発塵で吸収性にも優れています。・実験室...

詳細を確認

    型番:

    25-0526
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0526
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,800
    ( 34,980 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・少量の液体や細かい汚れの拭取りに適した薄手タイプ。
    ・低発塵で吸収性にも優れています。
    ・実験室や準クリーンルーム内のワイピングに。
    ・サイズ(mm):100×210
    ・入数(枚×袋):300×60
    ・材質:セルロース100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンコット クリーンワイプP 300枚×60の型番25-0526のページです。 型番25-0526に関する仕様情報を記載しております。
    ベンコット クリーンワイプP 300枚×60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンコット クリーンワイプP 300枚×60
    ベンコット NEW LABO 90枚×60
    ベンコット Jクロス300/600
    ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48
    クリーン100
    ベンコット
    メーカー三商三商アズワン三商WINGACE(熱田資材)小津産業
    通常価格31,80024,3006,302 -52,8007,42925,772
    通常出荷日12日目19日目1日目12日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト