17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエットタスク Mサイズ用 ディスペンサー 2個入【2個入り】

通常単価(税別)
10,160
税込単価
11,176
通常出荷日:19日目

【特長】・null・素材:高密度PE・サイズ(mm):W320×H315・容積:13.2L・入数:2個

詳細を確認

    型番:

    25-0518
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0518
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,160
    ( 11,176 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・null
    ・素材:高密度PE
    ・サイズ(mm):W320×H315
    ・容積:13.2L
    ・入数:2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウエットタスク Mサイズ用 ディスペンサー 2個入の型番25-0518のページです。 型番25-0518に関する仕様情報を記載しております。
    ウエットタスク Mサイズ用 ディスペンサー 2個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウエットタスク Mサイズ用 ディスペンサー 2個入
    ミラクルワイプ 2サイズ
    ちょこっとM-3-2
    アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ
    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ
    テクノワイプ LR100-M
    メーカー三商テックスワイプ小津産業テックスワイプ日本製紙クレシアアズワン
    通常価格10,16028,317 -6,18621,250 -32,42223,700
    通常出荷日19日目1日目8日目1日目1日目1日目

    クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト