17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエットタスク 60422 Mサイズ 2ロール入【2個入り】

通常単価(税別)
14,080
税込単価
15,488
通常出荷日:19日目

【特長】・ロール状のワイパーの上に水や薬液など(約5.4L)を注いでご使用できます。・乾いた状態でも使...

詳細を確認

    ご注意

    • ご使用になる薬液は、必ずアルコール製剤をお選び下さい。

    型番:

    25-0517
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0517
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,080
    ( 15,488 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロール状のワイパーの上に水や薬液など(約5.4L)を注いでご使用できます。
    ・乾いた状態でも使えます。
    ・薬液を含んだワイパーを一枚ずつ取り出せます。
    ・衛生的で丈夫なディスペンサー。持ち運びに便利な軽くて耐久性に優れた高密度ポリエチレン採用。
    ・素材:パルプ・PP不織布
    ・サイズ(mm):381×228×275カット
    ・入数:2ロール
    ・薬液浸透量:約3.8L

    ご注意

    • ご使用になる薬液は、必ずアルコール製剤をお選び下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウエットタスク 60422 Mサイズ 2ロール入の型番25-0517のページです。 型番25-0517に関する仕様情報を記載しております。
    ウエットタスク 60422 Mサイズ 2ロール入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウエットタスク 60422 Mサイズ 2ロール入
    マイクロニット 厚手 2サイズ
    ベンコット M-1 6000枚入
    ベンコット(R) S-2
    ベンコット M-3II 3000枚入
    ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入
    メーカー三商橋本クロス東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格14,08012,387 -21,54926,88928,6206,250
    通常出荷日19日目1日目6日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト