17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオールX80 60585 50枚×12 25-0514

ワイプオールX80 60585 50枚×12

通常単価(税別)
18,24014,683
税込単価
20,06416,151
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群のボリューム感・材質:パルプ+ポリプロピレン不織布・色:ホワイト・シートサイズ(cm):...

詳細を確認

    型番:

    25-0514
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0514の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0514
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,24014,683
    ( 16,151 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群のボリューム感
    ・材質:パルプ+ポリプロピレン不織布
    ・色:ホワイト
    ・シートサイズ(cm):33.9×32.0
    ・入数(枚):15×12束

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイプオールX80 60585 50枚×12の型番25-0514のページです。 型番25-0514に関する仕様情報を記載しております。
    ワイプオールX80 60585 50枚×12のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ミズ
    4
    満足度:4.0
    ワイヤ加工機にて バイス乗せる際 こちらの商品つかって じょうばんを そうじします
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイプオールX80 60585 50枚×12
    JKクリーンクロス 65100 50枚×12
    ベンコット(R) SE-1 50枚×12袋入
    ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ
    小津産業 ベンコット(R) TZ-7 80枚
    アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入
    メーカー三商三商アズワンアズワン小津産業アズワン
    通常価格18,24027,60038,2003,23932,46932,900
    通常出荷日1日目12日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト