17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JKカウンタークロス薄手 65412 グリーン 100枚×6

通常単価(税別)
24,600
税込単価
27,060
通常出荷日:19日目

【特長】・レストラン,フードショップのテーブル拭き専用・材質:パルプ レーヨン 不織布・色:グリーン・...

詳細を確認

    型番:

    25-0512
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0512
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,600
    ( 27,060 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レストラン,フードショップのテーブル拭き専用
    ・材質:パルプ レーヨン 不織布
    ・色:グリーン
    ・シートサイズ(cm):35.0×60.0
    ・入数(枚):100×6BOX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JKカウンタークロス薄手 65412 グリーン 100枚×6の型番25-0512のページです。 型番25-0512に関する仕様情報を記載しております。
    JKカウンタークロス薄手 65412 グリーン 100枚×6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JKカウンタークロス薄手 65412 グリーン 100枚×6
    JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6
    JKカウンタークロス薄手 65402 ホワイト 100枚×6
    JKクリーンクロス 65100 50枚×12
    コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30
    クリーン100
    メーカー三商三商三商三商三商WINGACE(熱田資材)
    通常価格24,60024,60024,60027,60020,4007,429
    通常出荷日19日目19日目19日目12日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト