17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12 25-0504

キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

通常単価(税別)
21,28219,534
税込単価
23,41021,487
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・低発塵性不織布ワイパー・材質:ポリプロピレン不織布・色:白・シートサイズ(cm):35.5×...

詳細を確認

    型番:

    25-0504
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0504の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,28219,534
    ( 21,487 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低発塵性不織布ワイパー
    ・材質:ポリプロピレン不織布
    ・色:白
    ・シートサイズ(cm):35.5×33.0
    ・入数(枚):50×12束

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12の型番25-0504のページです。 型番25-0504に関する仕様情報を記載しております。
    キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12
    キムタオル ホワイト スモールタイプ
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24
    キムテックス ホワイト 63200 100枚×30
    キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4
    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
    メーカー三商日本製紙クレシア三商三商三商三商
    通常価格21,2821,54812,71634,50027,6009,925
    通常出荷日6日目1日目1日目19日目12日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト