17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオール X70 60570 50枚×18 25-0502

ワイプオール X70 60570 50枚×18

通常単価(税別)
16,811
税込単価
18,492
通常出荷日:1日目

【特長】・布を超えた不織布ワイパー・材質:パルプ+ポリプロピレン不織布・色:白・シートサイズ(cm):...

詳細を確認

    型番:

    25-0502
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0502
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,811
    ( 18,492 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・布を超えた不織布ワイパー
    ・材質:パルプ+ポリプロピレン不織布
    ・色:白
    ・シートサイズ(cm):33.5×34.3
    ・入数(枚):50×18束

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイプオール X70 60570 50枚×18の型番25-0502のページです。 型番25-0502に関する仕様情報を記載しております。
    ワイプオール X70 60570 50枚×18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイプオール X70 60570 50枚×18
    ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4
    ワイプオール X60 スモールロール
    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
    ワイプオール(バラ販売)
    キムワイプ L-100 62001 100枚×18
    メーカー三商三商ケニス三商アズワン三商
    通常価格16,81125,19922,1979,0901,16011,641
    通常出荷日1日目12日目7日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト