17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケイドライ 62701 132枚×36 25-0493

ケイドライ 62701 132枚×36

通常単価(税別)
12,202
税込単価
13,422
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟性を重視した紙ワイパー・材質:紙・色:白・シートサイズ(cm):22.5×21.5・入数...

詳細を確認

    型番:

    25-0493
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0493の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0493
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,202
    ( 13,422 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔軟性を重視した紙ワイパー
    ・材質:紙
    ・色:白
    ・シートサイズ(cm):22.5×21.5
    ・入数(枚):132×36BOX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケイドライ 62701 132枚×36の型番25-0493のページです。 型番25-0493に関する仕様情報を記載しております。
    ケイドライ 62701 132枚×36のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケイドライ 62701 132枚×36
    ケイドライ 62701
    ケイドライ 62701(ケース)
    アズワン ケイドライ
    日本製紙 ケイドライ
    ドライワイパー
    メーカー三商ケニスケニスアズワン日本製紙クレシア三商
    通常価格12,20250214,96812,90614,5871,050 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト