17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重曹 1kg入

通常単価(税別)
520
税込単価
572
通常出荷日:4日目

【特長】・重曹は酸性の汚れを落とします。キッチン回りのお掃除や消臭・脱臭に。・容量:1kg

詳細を確認

    型番:

    25-0220
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0220
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    520
    ( 572 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重曹は酸性の汚れを落とします。キッチン回りのお掃除や消臭・脱臭に。
    ・容量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    重曹 1kg入の型番25-0220のページです。 型番25-0220に関する仕様情報を記載しております。
    重曹 1kg入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    重曹 1kg入
    1kg アルミフィンクリーナー
    マルククリーンLL-1 2kg 6本入
    モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)
    モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)
    クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg
    メーカー三商エスコ東京硝子器械コスモビューティコスモビューティアズワン
    通常価格5202,04020,8157,3345,9172,370 -
    通常出荷日4日目1日目12日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト