17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

通常単価(税別)
190,988
税込単価
210,087
通常出荷日:12日目

【特長】・1台で3種類の洗浄モードを選択でき、被洗浄物に合った効果的な洗浄ができます。・爆洗モードで使...

詳細を確認

    型番:

    25-0157
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0157
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    190,988
    ( 210,087 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台で3種類の洗浄モードを選択でき、被洗浄物に合った効果的な洗浄ができます。
    ・爆洗モードで使用すると瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。
    ・細管内部の洗浄やスルーホールの基板洗浄が可能。
    ・電波法型式指定取得済。
    ・容量(L):約3
    ・出力(W):110
    ・発振周波数(kHz):爆洗・24・31
    ・振動子:ボルト締めランジュバン型振動子
    ・タイマ:トータル洗浄時間1~99分
    ・外寸法(mm):W290×D208×H245
    ・内槽寸法(mm):W240×D140×H100
    ・材質:本体:PP 槽:SUS304
    ・電源:AC100V 2A
    ・重量(kg):4.4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器の型番25-0157のページです。 型番25-0157に関する仕様情報を記載しております。
    本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器
    卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40
    超音波洗浄器・バスケット
    超音波洗浄器 USシリーズ
    メーカー三商アズワン三商三商ヴェルヴォクリーアケニス
    通常価格190,9885,586 -430,000646,0008,340110,000 -
    通常出荷日12日目1日目〜19日目19日目1日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト