17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

通常単価(税別)
302,000
税込単価
332,200
通常出荷日:19日目

【特長】・水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。・板厚が変化するプ...

詳細を確認

    型番:

    25-0068
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0068
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    302,000
    ( 332,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。
    ・板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。
    ・水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
    ・外寸法(mm):W350×D350×H385
    ・槽内寸法(mm):W300×D250×H260
    ・槽容量/液量(L):約19.5/16.6
    ・発振出力(W):360
    ・消費電力:7.0(ヒータ・サーモ付)
    ・周波数:28kHz
    ・タイマー:15分計又は連続
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・外装材質:SUS430
    ・水槽材質:SUS304
    ・排水形式:1/2""ボールバルブ内装
    ・付属品:蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイワ 超音波洗浄器 AU-166Cの型番25-0068のページです。 型番25-0068に関する仕様情報を記載しております。
    アイワ 超音波洗浄器 AU-166Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイワ 超音波洗浄器 AU-166C
    アイワ 超音波洗浄器 AU-26C
    アイワ 超音波洗浄装置 AU-25C
    超音波洗浄器 AU-25C
    アイワ 超音波洗浄装置 AU-16C
    アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C
    メーカー三商三商三商ケニス三商三商
    通常価格302,00072,00054,90059,17038,20040,595
    通常出荷日19日目19日目7日目7日目お見積り12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト