17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

通常単価(税別)
302,000340,000
税込単価
332,200374,000
通常出荷日:19日目

【特長】・水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています・板厚が変化するプレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    卓上型
  • 周波数 (KHz)
    28
  • タイマー設定
    15分計又は連続
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • 材質
    SUS430(外装)、SUS304(水槽)
  • 排水形式
    1/2"ボールバルブ内装
  • 付属品
    蓋・浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 槽容量(L)

  • 液量(L)

  • 寸法(mm)

  • 発振出力(W)

  • 消費電力

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

槽容量

(L)

液量

(L)

寸法

(mm)

発振出力

(W)

消費電力

品番

最小発注数量
約16.0
15.0
W450×D350×H290(外)/W400×D250×H160(槽内)
360
7.0A(ヒーター・サーモ付)
AU-150C
1個
約26.0
22.5
W450×D350×H385(外)/W400×D250×H260(槽内)
450
8.5A(ヒーター・サーモ付)
AU-225C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302,000
( 332,200 )
19日目
340,000
( 374,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています
・板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です
・水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304
アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430
アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz
アイワ 超音波洗浄器 タイマー 15分計又は連続
カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
超音波洗浄機 板金加工溶接構造水槽
メーカー三商三商三商三商三商ケニス
通常価格302,000-122,000 -216,000 -496,000 -152,848 -332,500
通常出荷日19日目10日目19日目19日目11日目〜11日目
商品タイプ超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途卓上型卓上型卓上型卓上型卓上型卓上型
周波数(KHz)282828---
タイマー設定15分計又は連続15分計又は連続15分計又は連続15分計又は連続デジタル式99分-
電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60HzAC100 50/60Hz---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト