17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

25-0031
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
25-0031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290,000
( 319,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ類、細長い物の洗浄に最適です。
・横長水槽を効率よくご利用できます。
・槽容量/液量:約13.0L/10.0L
・外寸法(mm):W600×D250×H280
・槽内寸法(mm):W550×D150×H150
・発振出力(W):250
・消費電力:4.7A(ヒーター・サーモ付)
・周波数:28kHz
・タイマー:15分計又は連続
・電源:AC100V 50Hz/60Hz
・外装材質:SUS430
・水槽材質:SUS304
・排水形式:1/2""ボールバルブ内装
・付属品:蓋・洗浄カゴ・排水ホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイワ 超音波洗浄器 AU-100LCの型番25-0031のページです。 型番25-0031に関する仕様情報を記載しております。
アイワ 超音波洗浄器 AU-100LCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC
アイワ 超音波洗浄器 AU-166C
アイワ 超音波洗浄器 AU-26C
超音波洗浄器 AUシリーズ
アイワ 超音波洗浄装置 AU-25C
アイワ 超音波洗浄装置 AU-16C
メーカー三商三商三商ケニス三商三商
通常価格290,000302,00072,00098,940 -54,90038,200
通常出荷日19日目19日目19日目7日目〜7日目お見積り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト