17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C

アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C 25-0022
通常単価(税別)
40,595
税込単価
44,655
通常出荷日:12日目

【特長】・複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。・高コストパフォーマンス追求モデルで...

詳細を確認

型番:

25-0022
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
25-0022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,595
( 44,655 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。
・高コストパフォーマンス追求モデルです。
・槽容量/液量:約1.0L/0.8L
・外寸法(mm):W175×D160×H175
・槽内寸法(mm):W150×D135×H65
・発振出力(W):75
・消費電力(A):1
・周波数:28kHz
・タイマー:15分計又は連続
・電源:AC100V 50/60Hz
・外装材質:SUS304
・水槽材質:SUS316
・付属品:蓋・洗浄カゴ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイワ 超音波洗浄装置 AU-12Cの型番25-0022のページです。 型番25-0022に関する仕様情報を記載しております。
アイワ 超音波洗浄装置 AU-12Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C
アイワ 超音波洗浄装置 AU-25C
アイワ 超音波洗浄装置 AU-16C
アイワ 超音波洗浄器 AU-26C
アイワ 超音波洗浄器 AU-166C
超音波洗浄器 AU-25C
メーカー三商三商三商三商三商ケニス
通常価格40,59554,90038,20072,000302,00059,170
通常出荷日12日目7日目お見積り19日目19日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト