17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14 24-0886

フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14

通常単価(税別)
7,275
税込単価
8,003
通常出荷日:8日目

【特長】・フィルター付エアーガン(24-0885)の交換用フィルターです。

    型番:

    24-0886
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    24-0886の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0886
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,275
    ( 8,003 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルター付エアーガン(24-0885)の交換用フィルターです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14の型番24-0886のページです。 型番24-0886に関する仕様情報を記載しております。
    フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14
    フィルター付エアーガン CAGN-14
    フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1
    エアーガン用コイルホース カプラ付
    エアーガン CAGN-14/オプション各種
    インラインフィルター
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格7,27514,7316,66410,5606,600 -14,520
    通常出荷日8日目15日目9日目8日目7日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト