17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター付エアーガン CAGN-14 24-0885

フィルター付エアーガン CAGN-14

通常単価(税別)
14,731
税込単価
16,204
通常出荷日:15日目

半導体分野に最適なエアーガンです。【特長】・小型軽量。・先端に0.01μmの中空糸膜フィルターを採用。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 付属品
    フィルターカートリッジ(ガン本体に内蔵)、スペアフィルターカートリッジ、ホースニップル
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~50
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.4
  • 使用流体
    圧縮空気、窒素
  • 質量 (g)
    120

型番:

24-0885
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24-0885の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
付属品
フィルターカートリッジ(ガン本体に内蔵)、スペアフィルターカートリッジ、ホースニップル
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力(MPa)
0.4
使用流体
圧縮空気、窒素
質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
24-0885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,731
( 16,204 )
15日目

詳細情報

基本情報

半導体分野に最適なエアーガンです。
【特長】
・小型軽量。
・先端に0.01μmの中空糸膜フィルターを採用。
・オイルフリー、クリーンパック仕様。
【仕様】
・使用流体:圧縮空気、窒素
・最高使用圧力:0.4MPa
・使用温度範囲:5~50℃
・中空糸膜フィルター:面積:80cm(ろ過精度:0.01μm)
・質量:120g
・付属品:フィルターカートリッジ(ガン本体に内蔵)、スペアフィルターカートリッジ、ホースニップル(外径:8.8mm、エアーガンに取り付けてあるカプラプラグを取り外すことでお手持ちのホースと接続可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルター付エアーガン CAGN-14の型番24-0885のページです。 型番24-0885に関する仕様情報を記載しております。
フィルター付エアーガン CAGN-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター付エアーガン CAGN-14
エアーガン CAGN-14/オプション各種
フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14
フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1
エアーガン用コイルホース カプラ付
静電気除去エアーガン
メーカー三商東京硝子器械三商三商東京硝子器械シグマ光機
通常価格14,7316,600 -7,2756,66410,560148,489
通常出荷日15日目7日目〜8日目9日目8日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品---関連用品
付属品フィルターカートリッジ(ガン本体に内蔵)、スペアフィルターカートリッジ、ホースニップル-----
使用温度範囲(℃)5~50-----
最高使用圧力(MPa)0.4-----
使用流体圧縮空気、窒素-----

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト