17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1 24-0884

精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1

通常単価(税別)
16,375
税込単価
18,013
通常出荷日:13日目

【特長】・精密洗浄ウォーターガン(24-0881~0883)用のコイルホースです。・使用温度範囲:5~...

詳細を確認

    型番:

    24-0884
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    24-0884の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0884
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,375
    ( 18,013 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密洗浄ウォーターガン(24-0881~0883)用のコイルホースです。
    ・使用温度範囲:5~40℃
    ・最高使用圧力:0.4MPa
    ・質量:220g
    ・コイル巻数:約25巻
    ・使用可能範囲:2.5m
    ・仕様:接続継手:IN,OUT用PT1/4継手(2個)同梱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1の型番24-0884のページです。 型番24-0884に関する仕様情報を記載しております。
    精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1
    フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1
    精密洗浄ウォーターガン WGNシリーズ
    エアーガン用コイルホース カプラ付
    ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止
    精密作業用はさみ 1Cシリーズ
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格16,3756,6649,761 -10,56012,930 -8,400 -
    通常出荷日13日目9日目7日目〜8日目6日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト