ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン クリーンエア供給装置 KSCシリーズ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
アズワン ステンレス製真空グローブボックス |
【特長】
・低騒音、オイルレスで持ち運びが可能です。
・フロンガス規制対策品。
・スプレー缶タイプと比較して、缶の廃棄物がでないのでエコロジーです。
・エアーガン、コイルホース、中空糸ラインフィルターがセットになっているのですぐに使用可能。
・セット内容:コンプレッサー本体、エアーガン(ノズル径φ1.0)、細口ノズル(φ0.8)、コイルチューブ(伸時3m)、中空糸ラインフィルター2ヶ
・モータ出力:100V/200W
・制御ON-OFF:0.5-0.65MPa
・空気吐出量:10L/min(50Hz) 11L/min(60Hz)
・タンク容量(cc):400
・空気取出口:ワンタッチ6mm
・騒音:54dB
・外寸法(mm):175×280×H245
・重量(kg):10

アズワン
小型バキュームクリーナー

和気産業
白ゴムシート

アズワン
ベンコット M-1(アズワン)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~