17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンダスターガン単体・エアーコンプレッサー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イオンダスターガン単体・エアーコンプレッサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

24-0202

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・イオンダスターガンはAC100Vでも単三アルカリ乾電池4本でも使用できます
<24-0202>
・コンプレッサー電源はAC100Vです。イオンダスターガンはAC100Vでも単3アルカリ乾電池4個でも使用可能
・専用ACアダプタやコイルホースも付属
・低騒音コンプレッサーや周辺機器がセットになっているので、購入後すぐに使用できます
<24-0204>
・中空糸ラインフィルター標準付属(2本1セット)で水分やゴミなど、放電針への悪影響を未然に防止できます専用ACアダプタやコイルホースなども標準付属です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ(mm)
-
その他
オプション
ノズル径
Φ1.2
入力電圧(V)
DC6
消費電力(W)
2.5
使用エアー圧力(Mpa)
0.2~0.45
コンプレッサー部/モータ出力(W)
-
コンプレッサー部/タンク
-
コンプレッサー部/吐出量
-
付属品
ACアダプタ、コイルチューブ(Φ4)、中空糸ラインフィルター×2個が付属します
品番
CA-30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト