17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ F-155

通常単価(税別)
7,480
税込単価
8,228
通常出荷日:9日目

【特長】・リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周は傷に強いプラスチックコーティング...

詳細を確認

    型番:

    24-0143
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    24-0143
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,480
    ( 8,228 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周は傷に強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
    ・金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
    ・洗浄もできるのでクリーンルームでの使用可能。
    ・1MΩ低抗入。バナナプラグ、ワニグチクリップ兼用タイプ。
    ・コード実効長(mm):1600
    ・重量(g):65
    ・ESD管理値:接地抵抗 7.5×10⁵≦Rg<3.5×10*Ω ※着用状態

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リストストラップ F-155の型番24-0143のページです。 型番24-0143に関する仕様情報を記載しております。
    リストストラップ F-155のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リストストラップ F-155
    静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム
    アースターミナル F-161・F-162
    アースラインマーカー F-240/F-241
    アース線 F-24
    アースターミナル F-167
    メーカー三商DESCO JAPANホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格7,4804,9305,844 -5,040 -1,1502,177
    通常出荷日9日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト