17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオナイザー F-93

通常単価(税別)
46,80040,248
税込単価
51,48044,273
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れた直流式卓上型イオナイザーです。・コンパクトでありながら、大風量で...

詳細を確認

    型番:

    24-0130
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    24-0130の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0130
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,80040,248
    ( 44,273 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コストパフォーマンスに優れた直流式卓上型イオナイザーです。
    ・コンパクトでありながら、大風量で広い範囲をしっかり除電することができます。
    ・スタンド底部にφ6mmのネジ取り付け穴が3つある為、壁面などに取り付け可能。
    ・外寸法(mm):W185×D60×H201.5
    ・重量(kg):1.0(付属品を除く)
    ・イオンバランス:±10V以下(工場出荷時)
    ・最大風量:2.69m*/min(距離150mm)
    ・オゾン濃度:0.02ppm以下(距離150mm)
    ・定格電圧:DC12V(ACアダプタ付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イオナイザー F-93の型番24-0130のページです。 型番24-0130に関する仕様情報を記載しております。
    イオナイザー F-93のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イオナイザー F-93
    クリーンルーム用ドライバキューム
    ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤
    ほうきHGブルロンTF-32 青
    静電気除去エアーガン
    モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK
    メーカー三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械シグマ光機東京硝子器械
    通常価格46,80068,279 -2,6004,000148,4894,000
    通常出荷日1日目19日目〜6日目6日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト