ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入【50個入り】

セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入 23-1075
通常単価(税別)
13,965
税込単価
15,362
通常出荷日:4日目

【特長】・吸収力に優れ、汚れの広がりを防ぎます。・ガラス等の壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます...

詳細を確認

型番:

23-1075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

23-1075の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:23-1075
・サイズ:510mm×610mm

型番リスト

表示件数
型番
23-1075
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,965
( 15,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収力に優れ、汚れの広がりを防ぎます。
・ガラス等の壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。
・濡れても丈夫で、PE製の裏地は耐薬品性があります。
・サイズ:510mm×610mm
・入数:50枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入の型番23-1075のページです。 型番23-1075に関する仕様情報を記載しております。
セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入
PTFE製 Oリング P14 10入
PFA グリスレスシート 15/25 10枚入
電極板 5枚入 ニッケル 大
ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット
筋ゴムマット
メーカー三商三商フロン工業三商アズワン和気産業
通常価格13,9653,6009,37710,87129,719 -25,967
通常出荷日4日目10日目6日目10日目8日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト