防塵メガネ X-9196

防塵メガネ X-9196

通常単価:
4,320
通常出荷日:
12日目

【特長】
・耳当たりも良く、弾力性のあるパーマフレックステンプル。
・高いクッション性の上下部大型ひさしは安全性を考慮し一体成型。
・つるの長さ、角度調整可。
・メガネ併用可
・JIS規格品
・材質:レンズ:PC(両面防曇)
・重量:44g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

4,320

型番 : 23-1064
通常出荷日 12日目
通常単価 4,320

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)