17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜

通常単価(税別)
26,000
税込単価
28,600
通常出荷日:19日目

【特長】・靴の裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルの柔らかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集...

詳細を確認

    型番:

    23-0840
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    23-0840
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,000
    ( 28,600 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴の裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルの柔らかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。
    ・表面が汚れてきたときは水でぬらした雑巾、もしくはモップで付着物をふき取って下さい。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。
    ・3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。
    ・サイズ(mm):500×900
    ・厚さ(mm):5
    ・入数:1枚
    ・材質:ウレタンゲル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜の型番23-0840のページです。 型番23-0840に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜
    マイクロクリーンエコマット 600×900
    Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト
    Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン
    クリーンマット AS609B(60枚×1マット)
    クリーンマット AS609B(60枚×4マット)
    メーカー三商東京硝子器械共和共和ケニスケニス
    通常価格26,00021,59051,33344,45811,87942,074
    通常出荷日19日目6日目11日目1日目4日目お見積り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト