17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケアソフト アンチファイヤー

通常単価(税別)
20,80051,900
税込単価
22,88057,090
通常出荷日:19日目

【特長】・100%ラバーの滑り止め付難燃性マットです・溶接現場や喫煙スペースの床面焼け焦げ防止にもお使...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ (mm)
    約11
  • 材質
    合成ゴム(表面)、発泡ラバー(裏面)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
610×910
約3
1個
910×1520
約6.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,800
( 22,880 )
19日目
51,900
( 57,090 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%ラバーの滑り止め付難燃性マットです
・溶接現場や喫煙スペースの床面焼け焦げ防止にもお使い頂けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケアソフト アンチファイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケアソフト アンチファイヤー
ケアソフト クッション
ケアソフト セーフライン
ケアソフト クッションキングEX
ケアソフト アンチファイヤ
足腰マット 穴なし
メーカー三商山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業カーボーイ
通常価格20,800-10,369 -19,42123,92638,2465,573 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚さ(mm)約11-----
材質合成ゴム(表面)、発泡ラバー(裏面)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト