17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファームフィット FF-1K コード無

通常単価(税別)
130
税込単価
143
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS1種該当。遮音性能数値:NRR30・高周波ノイズを効果的にカットし、装着した状態で会話...

詳細を確認

    型番:

    23-0347
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    23-0347
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130
    ( 143 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS1種該当。遮音性能数値:NRR30
    ・高周波ノイズを効果的にカットし、装着した状態で会話も可能。
    ・水に強く、洗って使えるので衛生的です。
    ・規格:コード無

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファームフィット FF-1K コード無の型番23-0347のページです。 型番23-0347に関する仕様情報を記載しております。
    ファームフィット FF-1K コード無のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    騒音環境時の耳栓
    5
    満足度:5.0
    いろいろと試した結果、これが良いとのこと。 地場商社の場合、ロット買いになってしまい、 そんなに要らないなーと思ってい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファームフィット FF-1K コード無
    ファームフィット FF-30K コード付
    イヤープラグ MAX-1 コード無
    使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)
    耳栓 ウベックス エックスフィット
    耳栓(1組)
    メーカー三商三商三商モルデックスUVEXエスコ
    通常価格130180786045 -176
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト