17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤープラグ MAX-30 コード付

通常単価(税別)
137
税込単価
151
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS1種該当。遮音性能数値:NRR33・ソフトで弾力に富んだユニークな形状。・水洗いするこ...

詳細を確認

    型番:

    23-0346
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    23-0346
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    137
    ( 151 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS1種該当。遮音性能数値:NRR33
    ・ソフトで弾力に富んだユニークな形状。
    ・水洗いすることで再使用が可能。
    ・規格:コード付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イヤープラグ MAX-30 コード付の型番23-0346のページです。 型番23-0346に関する仕様情報を記載しております。
    イヤープラグ MAX-30 コード付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イヤープラグ MAX-30 コード付
    イヤープラグ MAX-1 コード無
    耳 栓 (コード付)
    ファームフィット FF-30K コード付
    耳栓 JY-30
    キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)
    メーカー三商三商エスコ三商アズワンモルデックス
    通常価格1377883418070 -588
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト