17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ アイリス 1670001JP

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:1日目

【特長】・脅威の防曇性能・ハードコート(両面)・テンプルの傾き、ノーズピースの高さ・幅の調整が可能で、...

詳細を確認

    型番:

    23-0266
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23-0266の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0266
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,400
    ( 2,640 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脅威の防曇性能・ハードコート(両面)
    ・テンプルの傾き、ノーズピースの高さ・幅の調整が可能で、フィット性抜群。
    ・男女問わず多くの人の顔にフィット。
    ・紫外線99.9%カット。
    ・マスク併用可。
    ・JIS規格品
    ・レンズ:PC
    ・重量:29g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護メガネ アイリス 1670001JPの型番23-0266のページです。 型番23-0266に関する仕様情報を記載しております。
    保護メガネ アイリス 1670001JPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護メガネ アイリス 1670001JP
    保護メガネ bolle 1670001JP
    保護メガネ アイリス(調整機能付)
    保護メガネ 1654201JP
    保護ゴーグル 1653701JP
    保護メガネ ストーム 1653701JP
    メーカー三商アズワンブッシュネルアズワンアズワン三商
    通常価格2,4002,6801,759 -3,0303,1202,760
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト