17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 防毒マスク GM28S

通常単価(税別)
2,652
税込単価
2,917
通常出荷日:4日目

【特長】・NBR製ダブルクッション接顔体を使用。・両サイドに吸収缶を装着するため、下方に対する視野に優...

詳細を確認

    型番:

    23-0125
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23-0125の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0125
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,652
    ( 2,917 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NBR製ダブルクッション接顔体を使用。
    ・両サイドに吸収缶を装着するため、下方に対する視野に優れており、吸気抵抗が低く、吸収缶の持ちも長くなります。
    ・国検第TN128号合格品。
    ・適応吸収缶:CA-104シリーズ・CA-107L/OV
    ※吸収缶は別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 防毒マスク GM28Sの型番23-0125のページです。 型番23-0125に関する仕様情報を記載しております。
    三商 防毒マスク GM28Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 防毒マスク GM28S
    防毒マスク(低濃度用) GM28S
    直結小型式防毒マスク GM28
    吸収缶 CA104NII (GM28S・GM76-s・GM70D用)
    シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
    直結式小型防毒マスク GM76-S
    メーカー三商ケニスコクゴケニス重松製作所重松製作所
    通常価格2,6522,9693,109455 -4,3776,902
    通常出荷日4日目1日目7日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト