17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1kg分 ニュー黒ゴム管 6-594-06-01

1kg分 ニュー黒ゴム管

通常単価(税別)
11,467
税込単価
12,614
通常出荷日:1日目

反発弾性、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性などに優れており、様々な用途に使用できます。

  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 耐圧
    0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)
  • 耐寒(脆化)温度 (℃)
    -50~-70
  • 耐熱温度
    80℃
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 全長は1kgあたりのおおよその長さになります。

型番:

6-594-06-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

  • 反発弾性、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性などに優れており、様々な用途に使用できます。

6-594-06-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
9×13
全長(m)
16
耐圧
0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)
耐寒(脆化)温度(℃)
-50~-70
耐熱温度
80℃
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 全長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-594-06-01

内径×外径

(mm)

全長

(m)

内容量

最小発注数量
9×13
16
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,467
( 12,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

反発弾性、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性などに優れており、様々な用途に使用できます。

ご注意

  • 全長は1kgあたりのおおよその長さになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1kg分 ニュー黒ゴム管の型番6-594-06-01のページです。 型番6-594-06-01に関する仕様情報を記載しております。
1kg分 ニュー黒ゴム管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1kg分 ニュー黒ゴム管
シリコンチューブ 1巻
HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ
アズラボPTFEチューブ(10m)
ラボランPFAチューブ(ナフロン)
導電PTFEチューブ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,4678,750 -13,144 -9,400 -6,460 -19,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブチューブ継手
耐圧0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)-----
耐寒(脆化)温度(℃)-50~-70-----
耐熱温度80℃-60~+200℃----
内容量1本-1パック(10m)1個1パック(11m)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト