17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナチュラルワゴン 2段式・3段式

ナチュラルワゴン 2段式・3段式

通常単価(税別)
60,92369,231特別価格
税込単価
67,01576,154特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目~19日目

2段式3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍するワゴン。【特長】・清潔で丈夫なステンレスフレーム。・棚板...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    810
  • 詳細仕様
    100φ自在4輪
  • 間口 (mm)
    820
  • 奥行 (mm)
    500
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ナチュラルワゴン:関連画像

SA-12Eの外観

ナチュラルワゴン:関連画像

SA-15Eの外観

サイズ

  • SA-12E:L820×W500×H810mm
  • SA-15E:L820×W500×H810mm

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
2段
1台
1個
3段
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,92353,508
( 58,859 )
19日目
69,23160,805
( 66,886 )
10日目

詳細情報

基本情報

2段式3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍するワゴン。
【特長】
・清潔で丈夫なステンレスフレーム。
・棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。
・静音キャスター採用により静かな走行が可能。
・キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。
・安心安全の純国産。
・キャスター対角2輪ストッパー付でワゴンを離れる場合も安全。
【特長】
・レストランでの配下膳に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナチュラルワゴン 2段式・3段式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナチュラルワゴン 2段式・3段式
キッチンワゴン SK-12E
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
すきまブックワゴン
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
メーカー金沢車輛金沢車輛アズワントクヤマアズワントクヤマ
通常価格60,923-68,46152,200 -108,71464,342109,714
通常出荷日10日目〜19日目1日目19日目1日目19日目
高さ(mm)810-----
詳細仕様100φ自在4輪-----
間口(mm)820-----
奥行(mm)500-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト