17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キッチンワゴン SK-12E SK-12E

キッチンワゴン SK-12E

通常単価(税別)
68,46160,129
税込単価
75,30766,142
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

たくさん運べる清潔なステンレス製のカート。【特長】・清潔なステンレス鏡面仕上げ。・静音キャスター採用に...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    800
  • 奥行 (mm)
    455
  • 高さ (mm)
    1160
  • 仕様
    100φ固定2輪、自在2輪
  • 内容量
    1台

型番:

SK-12E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

キッチンワゴン:関連画像

SK-12Eの外観

仕様

  • 棚間有効:275m/m
  • サイズ:L880×W455×H1,160mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
  • エコノミータイプ

材質

  • ステンレス、キャスター:ノーカーボングレーゴム

特長

  • キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。

SK-12Eの仕様・寸法情報

間口(mm)
800
奥行(mm)
455
高さ(mm)
1160
仕様
100φ固定2輪、自在2輪
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-12E

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,46160,129
( 66,142 )
19日目

詳細情報

基本情報

たくさん運べる清潔なステンレス製のカート。
【特長】
・清潔なステンレス鏡面仕上げ。
・静音キャスター採用により静かな走行が可能。
・キャスターは2輪自在・2輪固定式。
・積載力抜群の4段式(棚間有効275mm)。
・押しやすい両側持ち手付き。
・安心安全の純国産。
【用途】
・レストランでの下膳やキッチンでの食器や食材の運搬に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キッチンワゴン SK-12Eの型番SK-12Eのページです。 型番SK-12Eに関する仕様情報を記載しております。
キッチンワゴン SK-12Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キッチンワゴン SK-12E
ナチュラルワゴン 2段式・3段式
すきまブックワゴン
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様
メーカー金沢車輛金沢車輛アズワントクヤマトクヤマサカエ
通常価格68,46160,923 -64,342109,714108,71445,014
通常出荷日19日目10日目〜1日目19日目19日目3日目
間口(mm)800-350610763600
奥行(mm)455-330660505400
高さ(mm)1160-15009601600830
仕様100φ固定2輪、自在2輪-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト