17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段樹脂ワゴン SA-93F

3段樹脂ワゴン

通常単価(税別)
58,378
税込単価
64,216
通常出荷日:19日目

静かで軽くて積載力抜群のワゴン。【特長】・静かで軽い、便利なリネンカート。・アルミフレームと樹脂デッキ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    950
  • 奥行 (mm)
    590
  • 高さ (mm)
    1050
  • 内容量
    1台

型番:

SA-93F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

3段樹脂ワゴン:関連画像

SA-93Fの外観

  • 棚間有効:300m/m
  • 均等許容荷重:200kg
  • 上段・中段各50kg耐荷重
  • 下段:100kg
  • 自重:15kg
  • サイズ:L1,110×W500×H1,065mm
  • キャスター径:φ125(キャスター径125mm)

SA-93Fの仕様・寸法情報

間口(mm)
950
奥行(mm)
590
高さ(mm)
1050
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-93F

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,378
( 64,216 )
19日目

詳細情報

基本情報

静かで軽くて積載力抜群のワゴン。
【特長】
・静かで軽い、便利なリネンカート。
・アルミフレームと樹脂デッキで錆が出にくい仕様。
・キャスターは静音キャスターを採用し取り回しも静かで楽に移動可能。
・黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。
・棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様。
・材質:棚板:ポリプロピレン、支柱:アルミ。
【用途】
・レストランでの配下膳に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3段樹脂ワゴンの型番SA-93Fのページです。 型番SA-93Fに関する仕様情報を記載しております。
3段樹脂ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段樹脂ワゴン
ツーリングワゴン W790・3段タイプ
ツーリングワゴン W670・3段タイプ
ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)
移動作業車(下段3段引出し・パネル付)
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
メーカー金沢車輛サカエサカエエレクターサカエサカエ
通常価格58,37867,488 -55,256 -40,028154,734163,594
通常出荷日19日目3日目3日目4日目5日目5日目
間口(mm)95079067097810001000
奥行(mm)590600600435600600
高さ(mm)1050810810987880880
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト