17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

通常単価(税別)
73,53979,538
税込単価
80,89387,492
通常出荷日:19日目

【特長】・SUS304製のステンレス台車です。・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現!・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    875
  • 長さ (mm)
    910
  • 幅 (mm)
    600
  • キャスター径 (mm)
    130φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    両側・固定式
  • 耐荷重 (kg)
    300
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

質量

(g)

内容量

最小発注数量
フットブレーキなし
18000
1台
1個
フットブレーキ付
21000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,539
( 80,893 )
19日目
79,538
( 87,492 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304製のステンレス台車です。
・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現!
・環境基準AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です
・ハンドルやバンパーを固定するためのビズやボルトもステンレス製(SUS304)を使用
・荷崩れ防止にも役立つ両ハンドル固定仕様
【材質】
・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・デッキ:ステンレス(SUS304)+PP
・キャスター:ノーカーボングレーゴム
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)
小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格73,539-59,231 -17,56837,231 -10,40820,066 -
通常出荷日19日目9日目6日目9日目〜6日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製樹脂製ステンレス製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)875865905865905-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト