17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

通常単価(税別)
59,23164,308特別価格
税込単価
65,15470,739特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・SUS304製のステンレス台車です。・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現!・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    865
  • 長さ (mm)
    730
  • 幅 (mm)
    455
  • キャスター径 (mm)
    100φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    両側・固定式
  • 耐荷重 (kg)
    150
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

質量

(g)

内容量

最小発注数量
フットブレーキなし
12000
1台
1個
フットブレーキ付
16000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,23152,022
( 57,224 )
9日目
64,30856,481
( 62,129 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304製のステンレス台車です。
・既存樹脂台車と組み合わせることにより低価格化を実現!
・環境基準AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です
・ハンドルやバンパーを固定するためのビズやボルトもステンレス製(SUS304)を使用
・荷崩れ防止にも役立つ両ハンドル仕様
【材質】
・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・デッキ:ステンレス(SUS304)+PP
・キャスター:ノーカーボングレーゴム
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)
小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
静音ステンレス台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛カナツー金沢車輛
通常価格59,231-37,231 -10,40817,56840,11720,066 -
通常出荷日9日目9日目〜6日目6日目3日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)865865905905--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト