17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Z型回収カート
金沢車輛
回収・リネンカート
金沢車輛
Xフレーム回収カート
金沢車輛

Xカート 折りたたみ箱付

通常単価(税別)
43,243
税込単価
47,567
通常出荷日:5日目

【特長】・ワンアクションで折りたたみ自立!省スペース収納が可能です!・簡単に取付可能な折りたたみ箱付。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • キャスター径 (mm)
    100φ4輪自在
  • サイズ (mm)
    800×500×H880
  • 耐荷重 (kg)
    100
  • 仕様
    静音タイヤ
  • 内容量
    1台

型番:

X-100TE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X-100TEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
用途
ゴミ収集庫
キャスター径(mm)
100φ4輪自在
サイズ(mm)
800×500×H880
耐荷重(kg)
100
仕様
静音タイヤ
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
X-100TE

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,243
( 47,567 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションで折りたたみ自立!省スペース収納が可能です!
・簡単に取付可能な折りたたみ箱付。
・ハンドルは持ちやすいグリップ付!
・安心・安全・高品質の純日本製です
【材質】
・スチールメッキ仕上、箱/ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xカート 折りたたみ箱付の型番X-100TEのページです。 型番X-100TEに関する仕様情報を記載しております。
Xカート 折りたたみ箱付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xカート 折りたたみ箱付
Xカート ワイドタイプ 1881750
Xカート シングルタイプ 1881749
Xカート ダブルタイプ 1881781
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
メーカー金沢車輛ラバーメイドラバーメイドラバーメイドカイスイマレンカイスイマレン
通常価格43,24333,59428,65141,50884,749 -94,254 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目8日目
商品タイプダストワゴンダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ収集庫ゴミ収集庫
キャスター径(mm)100φ4輪自在-----
サイズ(mm)800×500×H880-----
耐荷重(kg)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト