17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーパンクスチール台車 両ハンドル

ノーパンクスチール台車 両ハンドル

通常単価(税別)
50,76962,308特別価格
税込単価
55,84668,539特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~8日目

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも使用可能な台車。【特長】・空気入れ作業不要のノーパン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    175φ固定2輪、自在2輪
  • 耐荷重 (kg)
    200
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

NHT-309SL

ノーパンクスチール台車 両ハンドル:関連画像

NHT-309SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:31.5kg
  • サイズ:L980×W610×H985mm

NHT-310SL

ノーパンクスチール台車 両ハンドル:関連画像

NHT-310SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:24.5kg
  • サイズ:L910×W610×H915mm
  • ハンドル固定

NHT-319SL

ノーパンクスチール台車 両ハンドル:関連画像

NHT-319SLの外観 単位:mm

  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:245mm
  • 自重:40.5kg
  • サイズ:L980×W610×H1,005mm

共通事項

材質

  • デッキ:スチール(粉体塗装)
  • ハンドル:スチール(粉体塗装)

特長

  • エアーレスなので空気漏れやパンクの心配がなく煩わしい定期メンテナンスが不要。
  • 運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減可能。
  • 台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付き。
  • 既に空気入り台車を使用していて、パンクや空気入れ作業の対応に面倒を感じている方の代替品としてもお勧め。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

質量

(g)

仕様

荷台

ハンドル

棚間

(mm)

内容量

最小発注数量
両ハンドル2段
985
980
610
31500
-
2段
両側・固定式
500
1台
1個
長手両ハンドル固定式
915
910
610
24500
フレーム内寸:910×510mm
1段
長手両側・固定式
-
1台
1個
両ハンドル3段
1005
980
610
40500
-
3段
両側・固定式
240
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,23050,265
( 55,292 )
8日目
50,76944,590
( 49,049 )
6日目
62,30854,725
( 60,198 )
8日目

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも使用可能な台車。
【特長】
・空気入れ作業不要のノーパンク台車。
・φ181(直径181mm)の大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現。
・弾力性があり段差のある路面でも快適に使用可能。
・デッキは頑丈なスチール製。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合や、使用場所の床面に段差が多い場合に最適。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーパンクスチール台車 両ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフットブレーキは取り付けできますか?
A
ワンアクション型フットブレーキは取り付けできません。自在キャスターにストッパーが付いているタイプに付け替えることは可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンクスチール台車 両ハンドル
ノーパンクスチール台車 2段式・3段式
ノーパンク樹脂台車 両ハンドル
小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式
大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式
ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格50,769-53,077 -49,000 -21,000 -33,076 -47,765 -
通常出荷日6日目〜5日目〜8日目〜8日目8日目5日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製樹脂製スチール製スチール製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)175φ固定2輪、自在2輪175φ固定2輪、自在2輪175φ固定2輪、自在2輪100φ固定2輪、自在2輪130φ固定2輪、自在2輪175φ固定2輪、自在2輪
耐荷重(kg)200200200150300200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト