ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式 NP-307SL
  • NP-307SL
  • NP-307SLW

ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

通常単価(税別)
49,189
税込単価
54,108
通常出荷日:5日目

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長】・網両面開閉式の台車。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    940
  • 長さ (mm)
    1040
  • 幅 (mm)
    650
  • キャスター径 (mm)
    175φ固定2輪、自在2輪
  • 質量 (g)
    27000
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    両側・固定式(金網付)
  • 耐荷重 (kg)
    200
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NP-307SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

NP-307SL

ノーパンク樹脂台車(網両面開閉式):関連画像

NP-307SLの外観

  • アミ内寸:860×570m/m
  • 均等許容荷重:200kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:27kg
  • サイズ:L980×W635×H950mm

共通事項

材質

  • ポリプロピレン

特長

  • エアーレスなので空気漏れやパンクの心配がなく煩わしい定期メンテナンスが不要。
  • 弾力性があり段差のある路面でも快適に使用可能。
  • デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
  • 運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減可能。
  • 既に空気入り台車を使用していて、パンクや空気入れ作業の対応に面倒を感じている方の代替品としてもお勧め。

NP-307SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
高さ(mm)
940
長さ(mm)
1040
幅(mm)
650
キャスター径(mm)
175φ固定2輪、自在2輪
質量(g)
27000
荷台
1段
ハンドル
両側・固定式(金網付)
耐荷重(kg)
200
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-307SLNP-307SL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,189
( 54,108 )
5日目

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・網両面開閉式の台車。
・空気入れ作業不要のノーパンク台車。
・φ181(直径181mm)の大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現。
・網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利。
・ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合や、サイズや荷姿が不ぞろいの荷物をまとめて運搬する場合に最適。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式の型番NP-307SLのページです。 型番NP-307SLに関する仕様情報を記載しております。
ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式
樹脂小型網台車 両面開閉式
大型スチール網台車 両面開閉式
小型スチール網台車 両面開閉式
特大型スチール網台車 両面開閉式
静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格49,18919,20223,97118,33344,59419,782
通常出荷日5日目6日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプカゴ車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製スチール製スチール製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)9409009008901005900
長さ(mm)104086010408601355860

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト