ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503 NHT-503

スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

通常単価(税別)
38,46234,411
税込単価
42,30837,852
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。【特長】・頑丈なスチール製。・デッキサイズが大きく、大型の荷物や大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    885
  • 長さ (mm)
    1300
  • 幅 (mm)
    790
  • キャスター径 (mm)
    200φ固定2輪、自在2輪
  • 質量 (g)
    44000
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    両側・固定式
  • 耐荷重 (kg)
    500
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NHT-503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スチールKSキャリー NHTシリーズ 特大型スチール台車の仕様

スチール台車特大型(両ハンドル固定式):関連画像

NHT-503の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:288mm
  • 自重:44kg
  • サイズ:L1,300×W790×H885mm
  • キャスター径:φ200(キャスター径200mm)

NHT-503の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
高さ(mm)
885
長さ(mm)
1300
幅(mm)
790
キャスター径(mm)
200φ固定2輪、自在2輪
質量(g)
44000
荷台
1段
ハンドル
両側・固定式
耐荷重(kg)
500
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHT-503NHT-503

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,46234,411
( 37,852 )
8日目

詳細情報

基本情報

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・デッキサイズが大きく、大型の荷物や大量の荷物の運搬が可能で作業を効率化できる。
・強度の高いハンドル固定タイプ。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・重量物の運搬に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503の型番NHT-503のページです。 型番NHT-503に関する仕様情報を記載しております。
スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q完成品で届きますか?
A
お客様にて組立が必要な商品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503
特大型スチール台車 ハンドル固定式
特大型スチール台車 フットブレーキ付
小型スチール台車 両ハンドル固定式
小型スチール台車 ハンドル固定式
大型スチール台車 ハンドル固定式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格38,46234,92344,15410,6218,93015,697
通常出荷日8日目4日目4日目6日目6日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)885885885890890900
長さ(mm)130012751275800770940

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト