17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミースチール運搬台車特大型
  • NHT-506E
  • NHT-507E
  • NHT-510E

エコノミースチール運搬台車特大型

通常単価(税別)
38,38542,769特別価格
税込単価
42,22447,046特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。【特長】・頑丈なスチール製。・スチール台車特大型の車輪径をサイズダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    150φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台
    1段
  • 耐荷重 (kg)
    500
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スチールKSキャリー NHTシリーズ 特大型スチール台車の仕様

NHT-506E

エコノミースチール運搬台車特大型:関連画像

NHT-506Eの外観

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:233mm
  • 自重:43kg
  • サイズ:L1,275×W790×H830mm
  • キャスター径:φ150(キャスター径150mm)
  • ハンドル固定
  • フットブレーキ付
  • 低床型

NHT-507E

エコノミースチール運搬台車特大型:関連画像

NHT-507Eの外観1

エコノミースチール運搬台車特大型:関連画像

NHT-507Eの外観2

仕様

  • アミ内寸:1,180×750m/m
  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:233mm
  • 自重:58kg
  • サイズ:L1,355×W810×H950mm
  • キャスター径:φ150(キャスター径150mm)
  • 低床型

NHT-510E

エコノミースチール運搬台車特大型:関連画像

NHT-510Eの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:500kg
  • 床面高:233mm
  • 自重:45kg
  • サイズ:L1,240×W790×H855mm
  • キャスター径:φ150(キャスター径150mm)
  • ハンドル固定
  • 低床型

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

質量

(g)

ハンドル

内容量

最小発注数量
ハンドル固定式、フットブレーキ付
830
1275
790
43000
片側・固定式
1台
1個
網両面開閉式
950
1355
810
58000
両側・固定式(金網付)
1台
1個
長手両ハンドル固定
855
1240
790
45000
長手両側・固定式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,76938,342
( 42,176 )
8日目
42,56540,964
( 45,060 )
8日目
38,38534,343
( 37,777 )
8日目

詳細情報

基本情報

大型の荷物の運搬に向いた特大型台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・スチール台車特大型の車輪径をサイズダウンすることでコストダウンを実現。
・デッキサイズが大きく、大型の荷物や大量の荷物の運搬が可能で作業を効率化できる。
・ハンドルとデッキ部は粉体塗装で傷に強く長持ちする。
・安心、安全、高品質の純日本製。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・重量物の運搬ではなく、デッキの大きさを重視する場合に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミースチール運搬台車特大型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q完成品で届きますか?
A
お客様にて組立が必要な商品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミースチール運搬台車特大型
特大型スチール台車 ハンドル固定式
特大型スチール台車 フットブレーキ付
スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503
小型スチール台車 ハンドル固定式
大型スチール台車 ハンドル固定式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格38,385-34,92344,15438,4628,93015,697
通常出荷日8日目4日目4日目8日目6日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)150φ固定2輪、自在2輪200200200φ固定2輪、自在2輪100130
荷台1段1段1段1段1段1段
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト