17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式
  • NHT-309
  • NHT-319

大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

通常単価(税別)
29,65533,931
税込単価
32,62137,324
通常出荷日:8日目

積載力に優れたスチール台車。【特長】・両側ハンドル付で前後どちらからでも操作しやすい仕様。・積載可能面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 長さ (mm)
    980
  • 幅 (mm)
    610
  • キャスター径 (mm)
    130φ固定2輪、自在2輪
  • ハンドル
    両側・固定式
  • 耐荷重 (kg)
    300
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スチールKSキャリー NHTシリーズ 大型スチール台車の仕様

NHT-309

大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式:関連画像

NHT-309の外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 棚間:500mm
  • 床面高:210mm
  • 自重:30kg
  • サイズ:L980×W610×H950mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

NHT-319

大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式:関連画像

NHT-319の外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 棚間:240mm
  • 床面高:210mm
  • 自重:39kg
  • サイズ:L980×W610×H970mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

高さ

(mm)

質量

(g)

荷台

棚間

(mm)

内容量

最小発注数量
両ハンドル2段
950
30000
2段
500
1台
1個
両ハンドル3段
970
39000
3段
240
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,655
( 32,621 )
8日目
33,931
( 37,324 )
8日目

詳細情報

基本情報

積載力に優れたスチール台車。
【特長】
・両側ハンドル付で前後どちらからでも操作しやすい仕様。
・積載可能面積が増えることで作業効率がアップし、仕分けにも便利。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい場合に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱間の有効寸法を教えてください。
A
長手側805mm、短手側514mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式
小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式
小型スチール台車 3段式
小型スチール台車 2段
ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式
樹脂大型台車 3段式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格29,655-19,782 -19,20214,02947,765 -27,590 -
通常出荷日8日目8日目6日目3日目5日目〜6日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
長さ(mm)980785760760935-
幅(mm)610480480480600600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト