17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車

屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車

通常単価(税別)
27,73030,000
税込単価
30,50333,000
通常出荷日:5日目

着脱、折畳可能なボックスが付いた台車。【特長】・台車から手を離すとロックが掛かる安全な台車。・大小不揃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    935
  • 長さ (mm)
    940
  • 幅 (mm)
    600
  • キャスター径 (mm)
    130φ固定2輪、自在2輪
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    片側・折畳式
  • 耐荷重 (kg)
    300
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境静音 樹脂KSキャリー 収納箱台車の仕様

安心、安全、高品質の純日本製

PHB-307DGS

ハンドブレーキ付静音収納箱台車:関連画像

PHB-307DGSの外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 自重:22.5kg
  • フルサイズ:L950×W600×H905mm
  • 箱部(取り外し可能・屋外用):L800×W600×H600mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • アウトドア用防風雨対応フタ付折りたたみ箱付キャリー
  • ハンドブレーキ付

PHB-307EGS

ハンドブレーキ付静音収納箱台車:関連画像

PHB-307EGSの外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 自重:18.5kg
  • フルサイズ:L950×W600×H905mm
  • 箱部(取り外し可能・屋内用):L760×W550×H570mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • B5紙×8列収納可
  • ハンドブレーキ付

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

質量

(g)

仕様

内容量

最小発注数量
屋外用(フタ付)
22500
箱サイズ(フタ付):800×600×H600mm
1台
1個
屋内用
18500
箱サイズ:760×550×H570mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
5日目
27,730
( 30,503 )
5日目

詳細情報

基本情報

着脱、折畳可能なボックスが付いた台車。
【特長】
・台車から手を離すとロックが掛かる安全な台車。
・大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な収納ボックス付。
・屋外用ボックスはフタ付きかつ完全防水素材なので、雨風から中の荷物をしっかりと保護。
・ボックスを使用しない時は取り外し折りたたんで収納できるので収納場所を取らない。
・ボックスを取り外せば標準的なL型台車としても使用できる。
・ボックスはマジックテープ4つで台車のハンドル部に固定するので取付、取外しが簡単。
【用途】
・紙や文具、工具部品など荷崩れしやすい細かなものを一度に運びたい場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q箱を取り外さずにハンドルを折り畳みできますか?
A
箱を付けたままハンドルを折り畳むことは出来ません。箱を外してハンドルを折り畳みください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車
静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ
静音樹脂台車 金網枠付
静音樹脂台車 PLA300 金網枠付
静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ
ドラムブレーキ台車 金網枠付
メーカー金沢車輛金沢車輛カナツーカナツー金沢車輛カナツー
通常価格27,730-19,78243,78343,200 -24,68067,499
通常出荷日5日目4日目5日目5日目〜4日目7日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)935900----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング