17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ディスポエプロン ゴム袖 APS115 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
1,386
税込単価
1,525
通常出荷日:8日目

【特長】・防水効果のあるポリエチレン製の袖付ディスポエプロンです。・腰紐締めタイプで、膝下、身体の横も...

詳細を確認

型番:

22-0330
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
22-0330
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水効果のあるポリエチレン製の袖付ディスポエプロンです。
・腰紐締めタイプで、膝下、身体の横もしっかりカバーできます。
・袖口の形状がソフトなゴム袖タイプです。
・裾幅(mm):1050
・着丈(mm):1150
・入数(枚):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポエプロン ゴム袖 APS115 10枚入の型番22-0330のページです。 型番22-0330に関する仕様情報を記載しております。
ディスポエプロン ゴム袖 APS115 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポエプロン ゴム袖 APS115 10枚入
ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
ディスポエプロンPE
タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入
プラスチックガウン ゴム袖付
メーカー三商アズワンアズワンデュポンコクゴサラヤ
通常価格1,3868,000 -3,899 -3,9011,9001,586 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト