17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

合成ゴムターポリン前掛け FIG-100A 900×1100 ホワイト

通常単価(税別)
3,313
税込単価
3,644
通常出荷日:9日目

【特長】・耐油、耐熱、耐薬品等より耐久力を要求される職場向け前掛。・ゴムとは思えない軽量タイプです。・...

詳細を確認

型番:

22-0120
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
22-0120
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,313
( 3,644 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油、耐熱、耐薬品等より耐久力を要求される職場向け前掛。
・ゴムとは思えない軽量タイプです。
・サイズ(mm):900×1100
・厚さ(mm):0.23
・紐:アクリル
・表裏:合成ゴム
・中糸:ナイロン糸
・カラー:ホワイト
・入数(枚):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴムターポリン前掛け FIG-100A 900×1100 ホワイトの型番22-0120のページです。 型番22-0120に関する仕様情報を記載しております。
合成ゴムターポリン前掛け FIG-100A 900×1100 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴムターポリン前掛け FIG-100A 900×1100 ホワイト
制電エプロン A0210・A0220
HPCロールエプロン ホワイト
制電エプロン A0210
EVA前掛け(腰下)
メッシュ 草刈りスパット前掛け
メーカー三商ショーワグローブアズワンアズワントラスコ中山川西工業
通常価格3,3131,651 -14,7124,5507401,969
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト