ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |
【特長】
・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。
・耐熱温度:-200~+200℃。
・部分シリコンコーティング
・規格:L
・全長(mm):350
・掌周り(mm):約300
・重量(g):約500
・入数(双):1
・材質:表:コーネックス®/シリコン片面、中:コーネックス®フェルト、裏:コーネックス®ニット、中間層:インナーフィルム


コクゴ
耐冷手袋 CGF18 M

三興化学工業
オートクレーブ(耐熱・耐冷)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,689円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~